合規性
安全 | IEC 62040-1:2017,2.0
版本不斷電系統 (UPS) - 第
1 部分:安全要求 IEC 62040-1/A1:2021+A2:2022 修訂 1 + 修訂 2 |
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2005,第二版不斷電系統 (UPS) - 第 2 部分:電磁相容性 (EMC) 要求 C3 IEC 62040-2:2016,第三版不斷電系統 (UPS) - 第 2 部分:電磁相容性 (EMC) 要求 C3 |
效能 |
效能將符合下列條件:IEC 62040-3:2021-04,第三版不斷電系統 (UPS) - 第 3 部分:效能與測試要求規定方法輸出效能分類(依據 IEC 62040-3、Clause 5.3.4)VFI SS 11 |
運輸 |
ISTA 2B 2011 |
接地系統 | |
過電壓類別 | OVC III |
防護等級 | I |
污染程度 | 2 |