990-66233A-006

Datos físicos

Pesos y dimensiones de transporte del SAI

Potencia nominal del SAI (Referencia comercial) Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
10 kVA (E3SP10KH) 50 813 380 780
15 kVA (E3SP15KH) 51 813 380 780
20 kVA (E3SP20KH) 52 813 380 780
30 kVA (E3SP30KH) 69 970 380 982
40 kVA (E3SP40KH) 73 970 380 982
15 kVA (E3SP15KHIN) 52 813 380 780
20 kVA (E3SP20KHIN) 53 813 380 780
30 kVA (E3SP30KHIN) 70 970 380 982
40 kVA (E3SP40KHIN) 74 970 380 982

Pesos y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
10 kVA (E3SP10KH)

35

629

250

660

15 kVA (E3SP15KH)

36

629

250

660

20 kVA (E3SP20KH)

37

629

250

660

30 kVA (E3SP30KH)

56

796

250

916

40 kVA (E3SP40KH)

59

796

250

916

15 kVA (E3SP15KHIN)

37

629

250

660

20 kVA (E3SP20KHIN)

38

629

250

660

30 kVA (E3SP30KHIN)

57

796

250

916

40 kVA (E3SP40KHIN)

60

796

250

916

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se proporcionan únicamente para el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y la normativa locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?