990-66233A-006

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2017, edición 2.0: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad
IEC62040-1/A1: 2021+A2: 2022 Enmienda 1 + Enmienda 2
EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2005, 2ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) C3

IEC 62040-2: 2016, 3ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) C3

Rendimiento

Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2021-04, 3.ª edición Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3, cláusula 5.3.4): VFI SS 11

Transporte

ISTA 2B 2011

Sistema de conexión a tierra

Admite TN, TT*, IT*

Categoría de sobretensión OVC III
Clase de protección I
Grado de contaminación 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?