用于 Easy UPS 3M 时的跳闸设置
含一个电池断路器箱 E3MBBB60K80H
含 1 个电池断路器箱 E3MBBB100K200H
含 2 个电池断路器箱 E3MBBB60K80H
UPS 额定功率 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池节数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | ||||
60 kVA | 240 | 32-50 | 5 | 3 | 175/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 175/1250 | 4 | 175/1250 | |
80 kVA | 240 | 32-50 | 5 | 3 | 175/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 175/1250 | 4 | 175/1250 | |
100 kVA | 240 | 36-50 | 5 | 3 | 200/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 175/1250 | 4 | 175/1250 | |
120 kVA | 240 | 32-50 | 5 | 3 | 225/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 200/1250 | 3 | 200/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 225/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 200/1250 | 4 | 200/1250 | |
160 kVA | 5 | 32-36 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 200/1250 |
10 | 38 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 200/1250 | |
15 | 40 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 175/1250 | |
240 | 42-50 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 250/1250 | 3 | 250/1250 | |
10 | 32-36 | 7 | 4 | 250/1250 | 3 | 225/1250 | |
15 | 38 | 7 | 4 | 250/1250 | 3 | 200/1250 | |
240 | 40-50 | 7 | 4 | 250/1250 | 3 | 200/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 250/1250 | 4 | 250/1250 |