电池断路器套件规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
本产品仅可用于 Easy UPS 3M 和 Galaxy 3L。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 电池断路器最多可连接四组电池。
| E3MBBK60K80H | E3MBBK100K200H | |
|---|---|---|
| 电池断路器 | Compact NSX250S DC (LV438990) | Compact NSX630S DC (LV438274) |
| 最大配置 | 4 小时运行时间 | 4 小时运行时间(40-50 块电池) 1 小时运行时间(36-38 块电池) |
| 电池类型 | VRLA | |
| 最大电池短路电流 (kA) | 20 kA | |
| 断路器跳闸的最小短路电流 (A) | 1250 | 1500 |
危险