Seções recomendadas dos cabos para sistemas de 208 V
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As seções dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes considerações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
Caso a temperatura ambiente seja superior a 30ºC, os condutores deverão ser dimensionados considerando uma maior capacidade de acordo com os fatores de correção da IEC 60364-5-52.
Seções dos cabos entre o nobreak e o disjuntor da bateria para Easy UPS 3M
| Kits de disjuntor da bateria | Conexão | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBK60K80H | CC+, N, CC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2 x E3MBBK60K80H | CC+, N, CC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1 x E3MBBK100K200H | CC+, N, CC- (mm²) |
– |
– |
2x70 |
2x70 |
| PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Seções dos cabos entre o disjuntor da bateria e o banco de baterias por sequência para Easy UPS 3M
| Nº de strings de bateria | Conexão | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sequência de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) |
70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 2 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 3 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 4 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
PERIGO