990-5997D-024

Configurações do desarme para operação com o Easy UPS 3M de 208 V

Com um kit do disjuntor da bateria E3MBBK60K80H

Potência nominal do nobreak Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Com um kit do disjuntor da bateria E3MBBK100K200H

Potência nominal do nobreak Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Com dois kits de disjuntor de bateria E3MBBK60K80H

Potência nominal do nobreak Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2
Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?