Anbefalede kabelstørrelser til Easy UPS 3S
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
185 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Kabelstørrelser i denne manual er baseret på:
-
Enkeltlederkabler type U1000 R02V
-
Specifikt for AC-kabler: Maksimal længde 70 m med et netspændingsfald <3 % installeret på perforerede kabelbakker, XLPE-type isolering, enkeltlags trekløverformation, THDI mellem 15 % og 33 %, 35 °C ved 208 V grupperet i fire berøringskabler
-
Specifikt for DC-kabler: Maksimal længde 15 m med et netspændingsfald <1 %
Easy UPS 3S – 3:1 UPS-system
Easy UPS 3S – 3:3 UPS-system
| UPS-klassifikation | 3+0 parallelt system for kapacitet | 2+0
parallelt system for kapacitet 2+1 parallelt system for redundans |
1+0 enkelt system 1+1 parallelt system for redundans |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr. fase (mm²) | Neutral (mm2) | PE (mm²) | Pr. fase (mm²) | Neutral (mm2) | PE (mm²) | Pr. fase (mm²) | Neutral (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Last |
16 |
2 x 16 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
6 |
2 x 6 |
6 |
| Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
16 |
2 x 16 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
| UPS-udgang |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
| 15 kVA | Last |
16 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
6 |
2 x 6 |
6 |
| Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
25 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
| UPS-udgang |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
| 20 kVA | UPS-udgang |
35 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
| Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
35 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
|
| Last |
10 |
2 x 10 |
10 |
10 |
2 x 10 |
10 |
10 |
2 x 10 |
10 |
|
| 30 kVA | Last |
70 |
2 x 70 |
35 |
25 |
2 x 25 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
| Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
70 |
2 x 70 |
35 |
35 |
2 x 25 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
|
| UPS-udgang |
16 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
|
| 40 kVA | Last |
95 |
3 X 95 |
50 |
50 |
2 X 50 |
25 |
25 |
2 x 25 |
16 |
| Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
95 |
3 X 95 |
50 |
50 |
2 X 50 |
25 |
25 |
2 x 25 |
16 |
|
| UPS-udgang |
25 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
|
FARE