Zalecane przekroje kabli dla zasilacza Easy UPS 3S
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla wynosi 185 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli w tej instrukcji są oparte na tych parametrach:
-
Kable jednożyłowe typu U1000 R02V
-
Wymogi dla kabli AC: maksymalna długość 70 m ze spadkiem napięcia w linii <3%, zamontowane na perforowanym korytku kablowym, z izolacją typu XLPE, układem jednowarstwowym, wartością THDI między 15% a 33% i temperaturą 35°C przy 208 V, w grupach czterech przylegających kabli.
-
Wymogi dla kabli DC: Maksymalna długość 15 m ze spadkiem napięcia w linii <1%
Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1
Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3
| Moc zasilacza UPS | 3+0 połączenie równoległe dla pojemności | 2+0
połączenie równoległe dla pojemności 2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
1+0 pojedynczy 1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Obciążenie |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
| Wejście (pojedyncze zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| Wyjście zasilacza UPS |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| 15 kVA | Obciążenie |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
| Wejście (pojedyncze zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
25 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| Wyjście zasilacza UPS |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| 20 kVA | Wyjście zasilacza UPS |
35 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
| Wejście (pojedyncze zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
35 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
|
| Obciążenie |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
|
| 30 kVA | Obciążenie |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| Wejście (pojedyncze zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
70 |
2x70 |
35 |
35 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| Wyjście zasilacza UPS |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 40 kVA | Obciążenie |
95 |
3X95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
| Wejście (pojedyncze zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
95 |
3X95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
|
| Wyjście zasilacza UPS |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
|
NIEBEZPIECZEŃSTWO