Sections de câbles recommandées pour Easy UPS 3S
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 185 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur :
-
Câbles unipolaire, type U1000 R02V
-
Spécifique aux câbles CA : 70 m de long au maximum avec chute de potentiel de <3 %, installés sur des chemins de câbles perforés, à isolation de type XLPE, disposition en trèfle simple couche, THDI entre 15 % et 33 %, 35 °C, à 208 V, rassemblés en groupes de quatre câbles adjacents
-
Spécifique aux câbles CC : Une longueur maximale de 15 m avec une chute de potentiel de < 1 %.
Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1
Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3
| Puissance nominale de l'ASI | Parallèle non redondant 3+0 | Parallèle
non redondant 2+0 Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0 Parallèle redondant 1+1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Charge |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
| Entrée (réseau d'alimentation
commun)/ bypass (double réseaux d'alimentation) |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| Sortie de l'ASI |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| 15 kVA | Charge |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
| Entrée (réseau d'alimentation
commun)/ bypass (double réseaux d'alimentation) |
25 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| Sortie de l'ASI |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| 20 kVA | Sortie de l'ASI |
35 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
| Entrée (réseau d'alimentation
commun)/ bypass (double réseaux d'alimentation) |
35 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
|
| Charge |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
|
| 30 kVA | Charge |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| Entrée (réseau d'alimentation
commun)/ bypass (double réseaux d'alimentation) |
70 |
2x70 |
35 |
35 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 40 kVA | Charge |
95 |
3x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
| Entrée (réseau d'alimentation
commun)/ bypass (double réseaux d'alimentation) |
95 |
3x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
|
DANGER