990-91377C-018

各種オプションの重量と寸法

注記: 以下に記載されているすべてのオプションが、すべてのUPSモデルで使用できるわけではありません。関連するUPSモデルのハードウェアオプションリストを参照してください。

クラシックバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

クラシックバッテリーキャビネットの重量および寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

保守バイパスキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVLMBCA200K500H 212 2134 635 990

保守バイパスキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

ボトムエントリーキャビネットの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBEC 96 2134 535 990

ボトムエントリーキャビネットの重量および寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBEC 85 1970 400 850

バッテリーブレーカーボックスの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

バッテリーブレーカーボックスの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

空のバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

空のバッテリーキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

バッテリーブレーカーキットの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVBBK630EL 15 560 500 800

バッテリーブレーカーキットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBBK630EL 12 520 290 240
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?