990-91377J-037

选件重量和尺寸

注: 以下所列选项并非适用于所有 UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。

标准电池柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

维修旁路机柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVLMBCA200K500H 212 2134 635 990

维修旁路机柜的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

底部进线机柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBEC 96 2134 535 990

底部进线机柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBEC 85 1970 400 850

电池断路器箱的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

电池断路器箱的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

空电池柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

空电池柜的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

电池断路器套件的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

电池断路器套件的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBBK630EL 12 520 290 240
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.