Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti
- Installare il sensore di temperatura fornito con l'UPS
nella soluzione con batterie. Negli armadi delle batterie, installare
il sensore di temperatura nell'angolo superiore dell'armadio delle
batterie.
AVVERTIMENTO
Pericolo di incendioPosizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Far passare i cavi del sensore di temperatura della batteria dall'armadio delle batterie all'UPS e collegarli come mostrato.
- Collegare i cavi di segnale dalle spie dei sezionatori del quadro elettrico al terminale J6618 nella parte superiore dell'UPS. Se si utilizza un alimentatore esterno, rimuovere il ponticello dai pin 8 e 9 del terminale J6618.
- Collegare i cavi di segnale dagli interruttori delle batterie
alla batteria per lo sgancio dello shunt o lo sgancio per sottotensione
(UV) all'UPS. Seguire l'illustrazione per il collegamento con alimentazione
a 24 VCC interna o esterna. L'UPS può collegarsi e monitorare
fino a quattro interruttori delle batterie.
- Collegare l'interruttore delle batterie 1 al terminale J8305 dell'UPS.
- Collegare l'interruttore delle batterie 2 al terminale J8306 dell'UPS.
- Collegare l'interruttore delle batterie 3 al terminale J8307 dell'UPS.
- Collegare l'interruttore delle batterie 4 al terminale J8308 dell'UPS.
Shunt supportato
Tensione (V) Corrente (A) Tempo (ms) Temperatura Dimensione del cavo consigliata*. IEC UL/NEC 24 1,6 Continuo 20 °C (68 °F) Rame da 0,5 mm2 Rame 20 AWG 24 10 1300 20 °C (68 °F) Rame da 1,5 mm2 Rame 16 AWG 24 20 200 20 °C (68 °F) Rame da 2,5 mm2 Rame 13 AWG 24 30 60 20 °C (68 °F) Rame da 4 mm2 Rame 11 AWG Il cavo che alimenta lo sgancio dello shunt deve essere un cavo di rivestimento e con un valore nominale di 600 VCA. Per la scelta del cavo occorre sempre tenere conto delle specifiche e delle raccomandazioni del produttore dello sgancio dello shunt.
- Collegare i cavi di segnale dagli interruttori AUX del
quadro elettrico all'UPS.
Numero terminale Funzione Collegamento J8303, 1-2 UOB_RED (interruttore ausiliario ridondante nell'interruttore di uscita unità) Collegare all'interruttore AUX ridondante nell'interruttore di uscita unità (UOB). J8303, 5-6 SIB (sezionatore di isolamento sistema) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel sezionatore di isolamento sistema (SIB) per il sistema in parallelo. Il SIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J8304, 1-2 BB1 (interruttore delle batterie 1) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore delle batterie numero 1. J8304, 3-4 BB2 (interruttore delle batterie 2) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore delle batterie numero 2. J8304, 5-6 BB3 (interruttore delle batterie 3) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore delle batterie numero 3. J8304, 7-8 BB4 (interruttore delle batterie 4) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore delle batterie numero 4. J8302, 7-8 UOB (interruttore di uscita unità) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore di uscita unità (UOB). J8302, 3-4 SSIB (interruttore ingresso commutatore statico) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB). Il SSIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J8302, 1-2 UIB (interruttore di ingresso unità) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nell'interruttore ingresso unità (UIB). L'UIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J8302, 5-6 MBB (sezionatore bypass di manutenzione) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente chiuso (NC) nel sezionatore bypass di manutenzione (MBB). L'MBB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J8300, 1-5 EXT BF (sezionatore alimentazione di ritorno) Vedere Protezione alimentazione di ritorno. J8301, 1-2 EXT BF RED (alimentazione ridondante per il sezionatore alimentazione di ritorno) Vedere Protezione alimentazione di ritorno.