990-91380H-017

Specifiche per UPS da 200 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)
Doppia rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 316 299 288 272 249
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione
45 kA Icw con armadio con ingresso dal fondo
45 kA Icc con il kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno installato nell'UPS
Corrente massima in ingresso (A) 371 365 352 332 303
Limitazione corrente in ingresso (A) 371 370 366 342 313
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 312 297 286 270 247
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione
45 kA Icw con armadio con ingresso dal fondo
45 kA Icc con il kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno installato nell'UPS
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione
45 kAIC con armadio di ingresso dal fondo
45 kAIC con il kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno installato nell'UPS
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio dello shunt collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione, OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Risposta con carico dinamico ± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 304 289 278 262 241
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione
45 kA Icw con armadio con ingresso dal fondo
45 kA Icc con il kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno installato nell'UPS
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 160
carico al 100%: 30
carico compreso tra 0 e 40%: 160
carico al 100%: 40
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 434
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 543
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?