990-5947B-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Specifiche del kit interruttore delle batterie GVSBBK20K80H

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il kit interruttore delle batterie GVSBBK20K80H deve essere utilizzato esclusivamente con l'UPS Galaxy VS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Interruttore delle batterie LV438980
Configurazione massima 4 ore di autonomia
Tipo di batteria VRLA
Tensione massima (V) 576
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 35
Corrente di cortocircuito minima per far scattare il sezionatore (A) 1250

Impostazioni di sgancio

  20–60 kW 80 kW
Ir (A) 175 225
Im (A) 1250 1250

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione C

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

  20–60 kW 80 kW
  Rame Alluminio Rame Alluminio
Batteria +/- (mm2) 50 70 70 ND
Batteria PE (mm2) 25 35 35 ND

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni dell'imballaggio del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBBK20K80H 20 560 515 825

Ambiente

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi CE
Sistema di messa a terra TN-C, TN-S, TT
Categoria di sovratensione OVCIII
Classe di protezione I
Livello di inquinamento 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.