사양
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에
대한 자세한 내용은
UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
배터리 차단기 키트 GVSBBK100K200H 사양
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
배터리 차단기 키트
GVSBBK100K200H는 반드시 Galaxy VS UPS 전용으로
사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
배터리 차단기 | LV438279 |
최대 구성 | 200kW:
1시간 런타임 100-150kW: 4시간 런타임 |
배터리 유형 | VRLA |
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) | 35 |
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) | 1500 |
트립 설정
권장 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364–5–52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
100–150kW | 200kW | |||
---|---|---|---|---|
구리 | 알루미늄 | 구리 | 알루미늄 | |
배터리 +/-(mm2) | 2 x 70 | 2 x 120 | 2 x 120 | NA |
배터리 PE(mm2) | 70 | 120 | 120 | NA |
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M4 | 1.7Nm |
M5 | 2.2Nm |
M6 | 5Nm |
M8 | 17.5Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
배터리 차단기 키트 운송 중량 및 크기
상업 참조 | 중량 kg | 높이 mm* | 너비 mm | 깊이 mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBK100K200H | 25 | 560 | 515 | 825 |
사용 환경
운전 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C ~ 40°C | -25°C ~ 55°C |
규정 준수
안전 | IEC 62040-1: 2017년, 제2판, 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 1: 안전 요구 사항 |
성능 | IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법 |
환경 | IEC 62040-4: 2013-04, 제1판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 4: 환경 특성 - 요구 사항 및 보고 |
표시 | CE |
접지 시스템 | TN-C, TN-S, TT |
과전압 범주 | OVCIII |
보호 등급 | I |
오염도 | 2 |