990-91203A-024

Especificações

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Especificações do kit do disjuntor da bateria GVSBBK100K200H

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O kit do disjuntor da bateria GVSBBK100K200H deve ser usado somente com o Galaxy VS UPS.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Disjuntor da bateria LV438279
Configuração máxima 200 kW: 1 hora de autonomia
100-150 kW: 4 horas de autonomia
Tipo de bateria VRLA
Nível máximo de curto-circuito da bateria (kA) 35
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) 1500

Configurações de desarme

  100–150 kW 200 kW
Ir (A) 420 600
Im (A) 1500 1500

Tamanho recomendado dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre ou alumínio

  • Método de instalação C

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

  100–150 kW 200 kW
  Cobre Alumínio Cobre Alumínio
Bateria +/- (mm2) 2 x 70 2 x 120 2 x 120 ND
PE da bateria (mm2) 70 120 120 ND

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesos e dimensões de transporte do kit do disjuntor da bateria

Referência comercial Peso em kg Altura em mm* Largura em mm Profundidade em mm
GVSBBK100K200H 25 560 515 825

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C

Conformidade

Segurança IEC 62040-1: 2017, Edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos de segurança
Desempenho IEC 62040-3: 2011-03, 2a edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes
Ambiental IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos
Marcas CE
Sistema de aterramento TN-C, TN-S, TT
Categoria de sobretensão OVCIII
Classe de proteção I
Grau de poluição 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?