逆变器短路能力(旁路不可用)
IK1 – 相线和零线之间的短路
IK1 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
|
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
|
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
|
30 |
100 / 100 |
100 / 200 |
100 / 300 |
87 / 940 |
68 / 5420 |
|
40 |
133 / 180 |
133 / 360 |
133 / 530 |
116 / 1670 |
91 / 9640 |
|
50 |
167 / 280 |
167 / 560 |
167 / 830 |
145 / 2610 |
114 / 15070 |
|
60 |
200 / 400 |
200 / 800 |
200 / 1200 |
174 / 3760 |
137 / 21700 |
|
80 |
267 / 710 |
267 / 1420 |
267 / 2140 |
232 / 6690 |
182 / 38580 |
|
100 |
334 / 1110 |
334 / 2230 |
334 / 3340 |
291 / 10450 |
228 / 60270 |
|
120 |
400 / 1600 |
400 / 3210 |
400 / 4810 |
349 / 15050 |
274 / 86800 |
|
150 |
500 / 2500 |
500 / 5010 |
500 / 7510 |
436 / 23510 |
342 / 135620 |
IK2 - 两个相线之间的短路
IK2 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
|
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
|
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
|
30 |
101 / 100 |
100 / 200 |
100 / 300 |
84 / 890 |
67 / 5140 |
|
40 |
135 / 180 |
134 / 360 |
134 / 540 |
112 / 1590 |
89 / 9140 |
|
50 |
168 / 280 |
167 / 570 |
167 / 840 |
141 / 2480 |
111 / 14280 |
|
60 |
202 / 410 |
201 / 810 |
201 / 1210 |
169 / 3570 |
133 / 20560 |
|
80 |
269 / 730 |
268 / 1450 |
268 / 2150 |
225 / 6350 |
178 / 36550 |
|
100 |
336 / 1130 |
335 / 2260 |
335 / 3370 |
281 / 9920 |
222 / 57110 |
|
120 |
404 / 1630 |
401 / 3250 |
401 / 4850 |
337 / 14280 |
266 / 82230 |
|
150 |
505 / 2550 |
502 / 5090 |
502 / 7580 |
422 / 22320 |
333 / 128490 |
IK3 - 两个相线之间的短路
IK3 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
|
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
|
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
|
30 |
90 / 80 |
90 / 160 |
90 / 240 |
86 / 790 |
68 / 5160 |
|
40 |
119 / 140 |
119 / 290 |
119 / 430 |
115 / 1400 |
90 / 9180 |
|
50 |
149 / 220 |
149 / 450 |
149 / 670 |
143 / 2200 |
113 / 14340 |
|
60 |
179 / 320 |
179 / 640 |
179 / 960 |
172 / 3160 |
136 / 20650 |
|
80 |
239 / 570 |
239 / 1140 |
239 / 1710 |
229 / 5620 |
181 / 36710 |
|
100 |
298 / 890 |
298 / 1780 |
298 / 2670 |
287 / 8780 |
226 / 57350 |
|
120 |
358 / 1280 |
358 / 2570 |
358 / 3850 |
344 / 12640 |
271 / 82590 |
|
150 |
448 / 2000 |
448 / 4010 |
448 / 6010 |
430 / 19760 |
339 / 129040 |