990-91141F-012

Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible)

IK1 – Court-circuit entre une phase et le neutre

IK1 400 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1 356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2 411

30

100 / 100

100 / 200

100 / 300

87 / 940

68 / 5 420

40

133 / 180

133 / 360

133 / 530

116 / 1 670

91 / 9 640

50

167 / 280

167 / 560

167 / 830

145 / 2 610

114 / 15 070

60

200 / 400

200 / 800

200 / 1 200

174 / 3 760

137 / 21 700

80

267 / 710

267 / 1 420

267 / 2 140

232 / 6 690

182 / 38 580

100

334 / 1 110

334 / 2 230

334 / 3 340

291 / 10 450

228 / 60 270

120

400 / 1 600

400 / 3 210

400 / 4 810

349 / 15 050

274 / 86 800

150

500 / 2 500

500 / 5 010

500 / 7 510

436 / 23 510

342 / 135 620

IK2 - Court-circuit entre deux phases

IK2 400 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1 285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2 284

30

101 / 100

100 / 200

100 / 300

84 / 890

67 / 5 140

40

135 / 180

134 / 360

134 / 540

112 / 1 590

89 / 9 140

50

168 / 280

167 / 570

167 / 840

141 / 2 480

111 / 14 280

60

202 / 410

201 / 810

201 / 1 210

169 / 3 570

133 / 20 560

80

269 / 730

268 / 1 450

268 / 2 150

225 / 6 350

178 / 36 550

100

336 / 1 130

335 / 2 260

335 / 3 370

281 / 9 920

222 / 57 110

120

404 / 1 630

401 / 3 250

401 / 4 850

337 / 14 280

266 / 82 230

150

505 / 2 550

502 / 5 090

502 / 7 580

422 / 22 320

333 / 128 490

IK3 - Court-circuit entre trois phases

IK3 400 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1 290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2 294

30

90 / 80

90 / 160

90 / 240

86 / 790

68 / 5 160

40

119 / 140

119 / 290

119 / 430

115 / 1 400

90 / 9 180

50

149 / 220

149 / 450

149 / 670

143 / 2 200

113 / 14 340

60

179 / 320

179 / 640

179 / 960

172 / 3 160

136 / 20 650

80

239 / 570

239 / 1 140

239 / 1 710

229 / 5 620

181 / 36 710

100

298 / 890

298 / 1 780

298 / 2 670

287 / 8 780

226 / 57 350

120

358 / 1 280

358 / 2 570

358 / 3 850

344 / 12 640

271 / 82 590

150

448 / 2 000

448 / 4 010

448 / 6 010

430 / 19 760

339 / 129 040

Code QR pour cette page

Contenu utile ?