990-91141L-007

Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη)

IK1 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33/11

33/22

33/33

29/104

23/603

15

50/25

50/50

50/75

44/235

34/1356

20

67/45

67/89

67/134

58/418

46/2411

30

100/100

100/200

100/300

87/940

68/5420

40

133/180

133/360

133/530

116/1670

91/9640

50

167/280

167/560

167/830

145/2610

114/15070

60

200/400

200/800

200/1200

174/3760

137/21700

80

267/710

267/1420

267/2140

232/6690

182/38580

100

334/1110

334/2230

334/3340

291/10450

228/60270

120

400/1600

400/3210

400/4810

349/15050

274/86800

150

500/2500

500/5010

500/7510

436/23510

342/135620

IK2 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ δύο φάσεων

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34/11

33/23

33/34

28/99

22/571

15

50/26

50/51

50/76

42/223

33/1285

20

67/45

67/90

67/135

56/397

44/2284

30

101/100

100/200

100/300

84/890

67/5140

40

135/180

134/360

134/540

112/1590

89/9140

50

168/280

167/570

167/840

141/2480

111/14280

60

202/410

201/810

201/1210

169/3570

133/20560

80

269/730

268/1450

268/2150

225/6350

178/36550

100

336/1130

335/2260

335/3370

281/9920

222/57110

120

404/1630

401/3250

401/4850

337/14280

266/82230

150

505/2550

502/5090

502/7580

422/22320

333/128490

IK3 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ τριών φάσεων

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30/9

30/18

30/27

29/88

23/574

15

45/20

45/40

45/60

43/198

34/1290

20

60/36

60/71

60/107

57/351

45/2294

30

90/80

90/160

90/240

86/790

68/5160

40

119/140

119/290

119/430

115/1400

90/9180

50

149/220

149/450

149/670

143/2200

113/14340

60

179/320

179/640

179/960

172/3160

136/20650

80

239/570

239/1140

239/1710

229/5620

181/36710

100

298/890

298/1780

298/2670

287/8780

226/57350

120

358/1280

358/2570

358/3850

344/12640

271/82590

150

448/2000

448/4010

448/6010

430/19760

339/129040

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;