990-91141L-006

Disipación del calor para 400 V en BTU/h

20 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1138

1030

1063

551

565

573

Carga del 50 %

1498

1406

1446

641

629

641

Carga del 75 %

1925

1757

1813

730

697

706

Carga del 100 %

2321

2170

2208

791

779

776

20 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

777

900

835

1092

1092

1092

Carga del 50 %

819

872

851

1467

1467

1467

Carga del 75 %

847

897

887

1894

1894

1894

Carga del 100 %

899

926

928

2320

2320

2320

30 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1315

1211

1257

608

591

600

Carga del 50 %

1925

1757

1813

730

697

706

Carga del 75 %

2529

2385

2419

826

809

809

Carga del 100 %

3357

3122

3192

952

925

939

30 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

791

868

835

1280

1280

1280

Carga del 50 %

847

897

887

1894

1894

1894

Carga del 75 %

926

939

945

2610

2610

2610

Carga del 100 %

1006

1038

1026

3378

3378

3378

40 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1498

1406

1446

641

629

641

Carga del 50 %

2321

2170

2208

791

779

776

Carga del 75 %

3357

3122

3192

952

925

939

Carga del 100 %

4577

4333

4285

1120

1094

1086

40 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

819

872

852

1467

1467

1467

Carga del 50 %

899

1268

928

2320

2320

2320

Carga del 75 %

1006

1038

1026

3378

3378

3378

Carga del 100 %

1123

1185

1144

4641

4641

4641

50 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1726

1576

1619

689

669

668

Carga del 50 %

2888

2624

2718

889

843

845

Carga del 75 %

4294

3985

4026

1079

1059

1053

Carga del 100 %

6268

5804

5673

1288

1247

1234

50 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

834

846

867

1663

1663

1663

Carga del 50 %

952

965

970

2815

2815

2815

Carga del 75 %

1088

1109

1113

4223

4223

4223

Carga del 100 %

1261

1253

1256

5971

5971

5971

60 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2131

2131

2131

885

885

885

Carga del 50 %

3382

3273

3273

1138

1138

1138

Carga del 75 %

4909

4746

4746

1394

1394

1394

Carga del 100 %

6982

6546

6328

1650

1650

1650

60 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

991

1044

1097

2579

2579

2579

Carga del 50 %

1243

1243

1347

3820

3820

3820

Carga del 75 %

1394

1550

1394

5237

5237

5237

Carga del 100 %

1858

1858

1650

6982

6982

6982

80 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2711

2622

2626

997

992

972

Carga del 50 %

4378

4177

4187

1331

1303

1279

Carga del 75 %

6545

6150

6045

1702

1630

1605

Carga del 100 %

8964

8394

8104

1928

1860

1802

80 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1328

1369

1382

2866

2866

2866

Carga del 50 %

1497

1509

1537

4641

4641

4641

Carga del 75 %

1768

1783

1763

6756

6756

6756

Carga del 100 %

1962

1952

1931

9281

9281

9281

100 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

3129

2959

2988

1074

1064

1046

Carga del 50 %

5438

5115

5090

1517

1497

1436

Carga del 75 %

8179

7626

7466

1812

1761

1750

Carga del 100 %

12004

11373

10752

1344

2269

2211

100 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1370

1402

1424

3242

3242

3242

Carga del 50 %

1635

1624

1669

5630

5630

5630

Carga del 75 %

1938

1921

1884

8445

8445

8445

Carga del 100 %

2392

2266

2272

11942

11942

11942

120 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

3710

3710

3710

1347

1347

1347

Carga del 50 %

6328

6328

6111

1858

1858

1858

Carga del 75 %

9818

9492

9166

2475

2475

2475

Carga del 100 %

14402

13964

13091

3300

2885

2885

120 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1663

1663

1663

NA NA NA
Carga del 50 %

2067

2067

2067

NA NA NA
Carga del 75 %

2475

2475

2475

NA NA NA
Carga del 100 %

2885

2885

2885

NA NA NA
150 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

4638

4638

4638

1553

1422

1422

Carga del 50 %

7910

7638

7638

2323

2063

2063

Carga del 75 %

12273

11865

11457

3094

3094

2704

Carga del 100 %

18552

16909

16364

4125

3606

3606

150 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1816

1816

1947

NA NA NA
Carga del 50 %

2323

2323

2323

NA NA NA
Carga del 75 %

3094

2704

2704

NA NA NA
Carga del 100 %

4125

3606

3606

NA NA NA
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.