990-91141L-032

การกระจายความร้อนสำหรับ UPS 400 V เป็น BTU/ชม.

20 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1138

1030

1063

551

565

573

โหลด 50%

1498

1406

1446

641

629

641

โหลด 75%

1925

1757

1813

730

697

706

โหลด 100%

2321

2170

2208

791

779

776

20 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

777

900

835

1092

1092

1092

โหลด 50%

819

872

851

1467

1467

1467

โหลด 75%

847

897

887

1894

1894

1894

โหลด 100%

899

926

928

2320

2320

2320

30 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1315

1211

1257

608

591

600

โหลด 50%

1925

1757

1813

730

697

706

โหลด 75%

2529

2385

2419

826

809

809

โหลด 100%

3357

3122

3192

952

925

939

30 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

791

868

835

1280

1280

1280

โหลด 50%

847

897

887

1894

1894

1894

โหลด 75%

926

939

945

2610

2610

2610

โหลด 100%

1006

1038

1026

3378

3378

3378

40 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1498

1406

1446

641

629

641

โหลด 50%

2321

2170

2208

791

779

776

โหลด 75%

3357

3122

3192

952

925

939

โหลด 100%

4577

4333

4285

1120

1094

1086

40 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

819

872

852

1467

1467

1467

โหลด 50%

899

1268

928

2320

2320

2320

โหลด 75%

1006

1038

1026

3378

3378

3378

โหลด 100%

1123

1185

1144

4641

4641

4641

50 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1726

1576

1619

689

669

668

โหลด 50%

2888

2624

2718

889

843

845

โหลด 75%

4294

3985

4026

1079

1059

1053

โหลด 100%

6268

5804

5673

1288

1247

1234

50 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

834

846

867

1663

1663

1663

โหลด 50%

952

965

970

2815

2815

2815

โหลด 75%

1088

1109

1113

4223

4223

4223

โหลด 100%

1261

1253

1256

5971

5971

5971

60 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

2131

2131

2131

885

885

885

โหลด 50%

3382

3273

3273

1138

1138

1138

โหลด 75%

4909

4746

4746

1394

1394

1394

โหลด 100%

6982

6546

6328

1650

1650

1650

60 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

991

1044

1097

2579

2579

2579

โหลด 50%

1243

1243

1347

3820

3820

3820

โหลด 75%

1394

1550

1394

5237

5237

5237

โหลด 100%

1858

1858

1650

6982

6982

6982

80 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

2711

2622

2626

997

992

972

โหลด 50%

4378

4177

4187

1331

1303

1279

โหลด 75%

6545

6150

6045

1702

1630

1605

โหลด 100%

8964

8394

8104

1928

1860

1802

80 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1328

1369

1382

2866

2866

2866

โหลด 50%

1497

1509

1537

4641

4641

4641

โหลด 75%

1768

1783

1763

6756

6756

6756

โหลด 100%

1962

1952

1931

9281

9281

9281

100 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

3129

2959

2988

1074

1064

1046

โหลด 50%

5438

5115

5090

1517

1497

1436

โหลด 75%

8179

7626

7466

1812

1761

1750

โหลด 100%

12004

11373

10752

1344

2269

2211

100 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1370

1402

1424

3242

3242

3242

โหลด 50%

1635

1624

1669

5630

5630

5630

โหลด 75%

1938

1921

1884

8445

8445

8445

โหลด 100%

2392

2266

2272

11942

11942

11942

120 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

3710

3710

3710

1347

1347

1347

โหลด 50%

6328

6328

6111

1858

1858

1858

โหลด 75%

9818

9492

9166

2475

2475

2475

โหลด 100%

14402

13964

13091

3300

2885

2885

120 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1663

1663

1663

NA NA NA
โหลด 50%

2067

2067

2067

NA NA NA
โหลด 75%

2475

2475

2475

NA NA NA
โหลด 100%

2885

2885

2885

NA NA NA
150 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

4638

4638

4638

1553

1422

1422

โหลด 50%

7910

7638

7638

2323

2063

2063

โหลด 75%

12273

11865

11457

3094

3094

2704

โหลด 100%

18552

16909

16364

4125

3606

3606

150 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1816

1816

1947

NA NA NA
โหลด 50%

2323

2323

2323

NA NA NA
โหลด 75%

3094

2704

2704

NA NA NA
โหลด 100%

4125

3606

3606

NA NA NA
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.