990-91141L-034

BTU/sa'te 400 V için Isı Yayımı

20 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1138

1030

1063

551

565

573

%50 yük

1498

1406

1446

641

629

641

%75 yük

1925

1757

1813

730

697

706

%100 yük

2321

2170

2208

791

779

776

20 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

777

900

835

1092

1092

1092

%50 yük

819

872

851

1467

1467

1467

%75 yük

847

897

887

1894

1894

1894

%100 yük

899

926

928

2320

2320

2320

30 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1315

1211

1257

608

591

600

%50 yük

1925

1757

1813

730

697

706

%75 yük

2529

2385

2419

826

809

809

%100 yük

3357

3122

3192

952

925

939

30 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

791

868

835

1280

1280

1280

%50 yük

847

897

887

1894

1894

1894

%75 yük

926

939

945

2610

2610

2610

%100 yük

1006

1038

1026

3378

3378

3378

40 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1498

1406

1446

641

629

641

%50 yük

2321

2170

2208

791

779

776

%75 yük

3357

3122

3192

952

925

939

%100 yük

4577

4333

4285

1120

1094

1086

40 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

819

872

852

1467

1467

1467

%50 yük

899

1268

928

2320

2320

2320

%75 yük

1006

1038

1026

3378

3378

3378

%100 yük

1123

1185

1144

4641

4641

4641

50 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1726

1576

1619

689

669

668

%50 yük

2888

2624

2718

889

843

845

%75 yük

4294

3985

4026

1079

1059

1053

%100 yük

6268

5804

5673

1288

1247

1234

50 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

834

846

867

1663

1663

1663

%50 yük

952

965

970

2815

2815

2815

%75 yük

1088

1109

1113

4223

4223

4223

%100 yük

1261

1253

1256

5971

5971

5971

60 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2131

2131

2131

885

885

885

%50 yük

3382

3273

3273

1138

1138

1138

%75 yük

4909

4746

4746

1394

1394

1394

%100 yük

6982

6546

6328

1650

1650

1650

60 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

991

1044

1097

2579

2579

2579

%50 yük

1243

1243

1347

3820

3820

3820

%75 yük

1394

1550

1394

5237

5237

5237

%100 yük

1858

1858

1650

6982

6982

6982

80 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

2711

2622

2626

997

992

972

%50 yük

4378

4177

4187

1331

1303

1279

%75 yük

6545

6150

6045

1702

1630

1605

%100 yük

8964

8394

8104

1928

1860

1802

80 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1328

1369

1382

2866

2866

2866

%50 yük

1497

1509

1537

4641

4641

4641

%75 yük

1768

1783

1763

6756

6756

6756

%100 yük

1962

1952

1931

9281

9281

9281

100 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

3129

2959

2988

1074

1064

1046

%50 yük

5438

5115

5090

1517

1497

1436

%75 yük

8179

7626

7466

1812

1761

1750

%100 yük

12004

11373

10752

1344

2269

2211

100 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1370

1402

1424

3242

3242

3242

%50 yük

1635

1624

1669

5630

5630

5630

%75 yük

1938

1921

1884

8445

8445

8445

%100 yük

2392

2266

2272

11942

11942

11942

120 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

3710

3710

3710

1347

1347

1347

%50 yük

6328

6328

6111

1858

1858

1858

%75 yük

9818

9492

9166

2475

2475

2475

%100 yük

14402

13964

13091

3300

2885

2885

120 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1663

1663

1663

NA NA NA
%50 yük

2067

2067

2067

NA NA NA
%75 yük

2475

2475

2475

NA NA NA
%100 yük

2885

2885

2885

NA NA NA
150 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

4638

4638

4638

1553

1422

1422

%50 yük

7910

7638

7638

2323

2063

2063

%75 yük

12273

11865

11457

3094

3094

2704

%100 yük

18552

16909

16364

4125

3606

3606

150 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

1816

1816

1947

NA NA NA
%50 yük

2323

2323

2323

NA NA NA
%75 yük

3094

2704

2704

NA NA NA
%100 yük

4125

3606

3606

NA NA NA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?