Oversikt over parallellsystem
UIB | Enhetsinngangsbryter |
SSIB | Inngangsbryter for statisk svitsj |
IMB | Intern vedlikeholdsbryter |
UOB | Enhetsutgangsbryter |
SIB | Systemisolasjonsbryter |
BB | Batteribryter |
MBB | Ekstern vedlikeholdsbypassbryter |
Forenklet 1+1 parallellsystem
Galaxy VS kan støtte 2 UPSer i et forenklet 1 + 1 parallellsystem for redundans med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).
Parallelsystem med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)
Galaxy VS kan støtte opptil 3 UPSer i parallell for kapasitet og opptil 3 + 1 UPSer i parallell for redundans med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).
Parallellsystem med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)
Galaxy VS kan støtte opptil 3 UPSer i parallell for kapasitet og opptil 3 + 1 UPSer i parallell for redundans med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).