990-91378D-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο UPS Galaxy VXL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος Μέγιστη απόσταση από το UPS
0,5 mm2 50 μέτρα
0,75 mm2 100 μέτρα
1,0 mm2 200 μέτρα
  1. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας 0M-1160 στο(α) ερμάριο(α) μπαταρίας. Παρέχονται δύο αισθητήρες θερμοκρασίας με το UPS.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος πυρκαγιάς
    Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας όπως περιγράφεται για να διασφαλίσετε σωστές μετρήσεις θερμοκρασίας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

  2. Δρομολογήστε τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας μέσω του επάνω ή κάτω τμήματος των κενών ερμαρίων μπαταρίας προς το UPS και συνδέστε όπως υποδεικνύεται.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας θεωρούνται κατηγορίας Class 2/SELV. Τα κυκλώματα κατηγορίας Class 2/SELV πρέπει να απομονώνονται από το κύριο κύκλωμα.
  3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

  4. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του επάνω ή κάτω μέρους του κενού ερμαρίου μπαταρίας προς τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  5. Συνδέστε τα καλώδια σήματος:
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στον βοηθητικό διακόπτη (1,4).
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης (D1, D2).

    Μπροστινή όψη του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

  6. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο UPS όπως υποδεικνύεται.

    Βοηθητικός διακόπτης και συνδέσεις πηνίου διάσπασης υπότασης για διαμόρφωση με ασφαλειοδιακόπτε μπαταρίας 1-4

    Βοηθητικός διακόπτης για διαμόρφωση με ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας 5-8

    Συνδέσεις πηνίου διάσπασης υπότασης για διαμόρφωση με ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας 5-8

  7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.