990-91378D-031

Anslut signalkablarna till Galaxy VXL UPS

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
Rekommenderad signalkabelstorlek Maximalt avstånd till UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Installera batteritemperaturgivare 0M-1160 i batteriskåpet/-skåpen. Två temperaturgivare är inkluderade med UPS:en
    VARNING
    Brandrisk
    Placera temperaturgivaren i batteriskåpet enligt anvisningar för att säkerställa korrekt temperaturmätning.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

    Tomt batteriskåp sett framifrån

  2. Dra batteritemperaturgivarens kablar genom överdelen eller underdelen av det tomma batteriskåpet/-skåpen till UPS-enheten och anslut enligt bilden.
    OBS: Temperaturgivarens kablar betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV -kretsar måste isoleras från primärkretsen.
  3. Ta bort luckan från batteribrytaren.

    Batteribrytaren sedd framifrån

  4. Dra signalkablarna genom överdelen eller underdelen av det tomma batteriskåpet till batteribrytaren.
  5. Anslut signalkablarna:
    1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren (1,4).
    2. Anslut signalkablarna till trippspolen för underspänning (D1, D2).

    Batteribrytaren sedd framifrån

  6. Anslut signalkablarna i UPS-enheten enligt bilden.

    Anslutningar för AUX-omkopplare och trippspole för underspänning för konfiguration med 1–4 batteribrytare

    Anslutningar för AUX-omkopplare för konfiguration med 5–8 batteribrytare

    Anslutningar för trippspole för underspänning för konfiguration med 5–8 batteribrytare

  7. Sätt tillbaka luckan på batteribrytaren.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.