990-91378D-025

Podłączenie przewodów sygnałowych do zasilacza Galaxy VXL UPS

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
Zalecany przekrój przewodów sygnałowych Maksymalna odległość do zasilacza UPS
0,5 mm2 50 metrów
0,75 mm2 100 metrów
1,0 mm2 200 metrów
  1. Zamontuj czujnik temperatury baterii 0M-1160 w szafach bateryjnych. Z zasilaczem UPS dostarczono dwa czujniki temperatury.
    OSTRZEŻENIE
    Zagrożenie pożarem
    Umieść czujnik temperatury w szafie bateryjnej zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

    Widok pustej szafy bateryjnej z przodu

  2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zasilacza UPS i podłącz je, jak pokazano.
    UWAGA: Kable czujnika temperatury są klasyfikowane jako Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od obwodów głównych.
  3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.

    Widok wyłącznika baterii z przodu

  4. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
  5. Podłącz przewody sygnałowe:
    1. Podłącz przewody sygnałowe do przełącznika AUX (1,4).
    2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia (D1, D2).

    Widok wyłącznika baterii z przodu

  6. Podłącz przewody sygnałowe do zasilacza UPS, jak pokazano.

    Połączenia przełącznika AUX i cewki wyzwalającej niskiego napięcia na potrzeby konfiguracji z wyłącznikami baterii w liczbie 1–4

    Połączenia przełącznika AUX na potrzeby konfiguracji z wyłącznikami baterii w licznie 5–8

    Połączenia cewki wyzwalającej niskiego napięcia na potrzeby konfiguracji z wyłącznikami baterii w liczbie 5–8

  7. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.