990-91378D-025

Podłączenie kabli sygnałowych do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
Zalecany przekrój kabli sygnałowych Maksymalna odległość do zasilacza UPS
0,5 mm2 50 metrów
0,75 mm2 100 metrów
1,0 mm2 200 metrów
  1. Zamontuj czujniki temperatury baterii (nie są dostarczone w zestawie).
    UWAGA: Czujniki temperatury (SP3OPT006) są dostępne jako zestaw opcjonalny.
    OSTRZEŻENIE
    Zagrożenie pożarem
    Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

    Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

  2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zasilacza UPS i podłącz je, jak pokazano.
    UWAGA: Kable czujnika temperatury są klasyfikowane jako Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od obwodów głównych.
  3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.

    Widok z przodu wyłącznika baterii

  4. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
  5. Podłącz kable sygnałowe:
    1. Podłącz kable sygnałowe do łącznika AUX.
    2. Podłącz kable sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.

    Widok z przodu wyłącznika baterii

  6. Podłącz kable sygnałowe do zasilacza UPS według ilustracji.
  7. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.