Caractéristiques
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les
caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Caractéristiques du kit de disjoncteur batterie GVSBBK20K80H
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le kit de disjoncteur batterie GVSBBK20K80H doit uniquement
être utilisé avec l'ASI Galaxy VS.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Disjoncteur batterie | LV438980 |
Configuration maximale | 4 heures d'autonomie |
Type de batterie | VRLA |
Tension maximale (V) | 576 |
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) | 35 |
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) | 1 250 |
Paramètres de déclenchement
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364–5–52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d'installation C
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
de 20 à 60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cuivre | Aluminium | Cuivre | Aluminium | |
Batterie +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA |
Batterie PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | NA |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie
Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm* | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBK20K80H | 20 | 560 | 515 | 825 |
Environnement
Fonctionnement | Stockage | |
---|---|---|
Température | de 0 à 40 °C | de -25 à 55 °C |
Conformité
Sécurité | CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Règles de sécurité |
Performances | CEI 62040-3 : 2011-03, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais |
Caractéristiques environnementales | CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports |
Indications | CE |
Système de mise à la terre | TN-C, TN-S, TT |
Catégorie de surtension | OVCIII |
Catégorie de protection | I |
Degré de pollution | 2 |