Teknik Özellikler
DUYURU |
---|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri
için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Akü Kesicisi Seti GVSBBK20K80H Teknik Özellikleri
TEHLİKE |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Akü kesicisi seti GVSBBK20K80H sadece Galaxy VS UPS
ile kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Akü kesicisi | LV438980 |
Maksimum konfigürasyon | 4 saat çalışma zamanı |
Akü türü | VRLA |
Maksimum gerilim (V) | 576 |
Maksimum akü kısa devre seviyesi (kA) | 35 |
Devre kesiciyi (A) tribe düşürmek için minimum kısa devre akımı | 1250 |
Trip Ayarları
Önerilen Kablo Boyutları
TEHLİKE |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.5 tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Bakır | Alüminyum | Bakır | Alüminyum | |
Akü +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Yok |
Akü PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | Yok |
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Akü Kesicisi Seti Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm* | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBK20K80H | 20 | 560 | 515 | 825 |
Ortam
Kullanım | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C | -25 °C ila 55 °C |
Uyum
Güvenlik | IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri |
Performans | IEC 62040-3: 2011-03, 2. baskı Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi |
Ortam | IEC 62040-4: 2013-04, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam konuları – Gereksinimler ve raporlama |
İşaretler | CE |
Topraklama sistemi | TN-C, TN-S, TT |
Aşırı gerilim kategorisi | OVCIII |
Koruma sınıfı | I |
Kirlilik derecesi | 2 |