990-91141L-004

Vægt og mål for valgmuligheder

BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder angivet her er tilgængelige for alle UPS-modeller. Se listen over hardwaremuligheder for den relevante UPS-model.

Forsendelsesvægt og -mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Vægt og mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Batteriafbryderboksens forsendelsesvægt og -mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Batteriafbryderboksens vægt og mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Forsendelsesvægt og -mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Vægt og mål for det klassiske batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Forsendelsesvægt og -mål for tomt batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Vægt og mål for tomt batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Forsendelsesvægt og -mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
BEMÆRK: Det modulære batteriskab leveres uden forudinstallerede batteristrenge.

Vægt og mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSMODBC6
– Tom
– Med seks batteristrenge

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Tom
– Med ni batteristrenge

186
1338
1970 550 847
BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg.

Forsendelsesvægt og -mål for fjernopstillet alarmpanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Vægt og mål for fjernopstillet alarmpanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSOPT036 14 400 300 178
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?