990-91141F-007

Βάρη και διαστάσεις για επιλογές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές που παρατίθενται εδώ για όλα τα μοντέλα UPS. Ανατρέξτε στη λίστα επιλογών υλικού για το σχετικό μοντέλο UPS.

Βάρη και διαστάσεις αποστολής πίνακα παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm * Πλάτος mm Βάθος mm *
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200
GVSBPSU150KH 58 950 800 1200

Βάρη και διαστάσεις πίνακα παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Βάρη και διαστάσεις παράλληλου πίνακα παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης Βάρη και διαστάσεις αποστολής

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος* mm Πλάτος mm Βάθος* mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Βάρη και διαστάσεις αποστολής κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSBBB20K80H 45 530 1220 840
GVSBBB100K200H 55 530 1220 840

Βάρη και διαστάσεις κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Βάρη και διαστάσεις αποστολής ερμαρίου κλασικής μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου κλασικής μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

Βάρη και διαστάσεις αποστολής για κενό ερμάριο μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Βάρος και διαστάσεις κενού ερμαρίου μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Βάρη και διαστάσεις αποστολής ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας αποστέλλεται χωρίς εγκατεστημένες συστοιχίες μπαταριών.

Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSMODBC6
- Κενό
- Με έξι συστοιχίες μπαταριών

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Κενό
– Με εννέα συστοιχίες μπαταριών

186
1338
1970 550 847
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μία μονάδα μπαταρίας ζυγίζει περίπου 32 kg .
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;