990-91141F-025

Waga i wymiary wyposażenia dodatkowego

UWAGA: Nie wszystkie wymienione akcesoria są dostępne dla wszystkich modeli zasilacza UPS. Poszukaj odpowiedniego modelu zasilacza UPS na liście opcji sprzętowych.

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200
GVSBPSU150KH 58 950 800 1200

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość* w mm Szerokość w mm Głębokość* w mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Waga i wymiary skrzynki wyłączników baterii w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBBB20K80H 45 530 1220 840
GVSBBB100K200H 55 530 1220 840

Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Masa i wymiary klasycznej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Waga i wymiary modułowych szaf bateryjnych w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
UWAGA: Modułowa szafa bateryjna jest wysyłana bez zamontowanych szeregów baterii.

Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSMODBC6
– Pusty
– Z sześcioma szeregami baterii

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Pusta
– Z dziewięcioma szeregami baterii

186
1338
1970 550 847
UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg.
QR code for this page

czy było to pomocne?