Tilslut signalkablerne
FORSIGTIG |
|---|
|
Fare for skade på udstyret
Alle Class 2/SELV-signalkabler
skal være dobbeltisolerede og mindst normeret til 30 VDC. Alle non-Class 2/non-SELV-signalkabler skal være
dobbeltisolerede og mindst normeret til 600 VAC.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
- Slut Class 2/SELV-signalkablerne
fra bygningens nødstop (EPO) til terminal J6600 på kort
640-4864 i UPS'en på en af nedenstående måder.
Nødstop (EPO)-kredsløbet anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til nødstop (EPO)-klemrækken, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.
Nødstop (EPO)-indgangen understøtter 24 VDC.
BEMÆRK: Standardindstillingen for nødstop (EPO)-aktivering er at slukke vekselretteren.Hvis du vil have nødstop (EPO)-aktiveringen til at overføre UPS'en til tvungen statisk bypassfunktion, skal du kontakte Schneider Electric.
- Slut Class 2/SELV-signalkablerne fra tilbehørsprodukterne til kort 640-4864 i UPS'en. Følg instruktionerne i manualerne til tilbehørsprodukterne.
- Slut Class 2/SELV-signalkablerne
til indgangskontakterne og udgangsrelæerne på kort 640-4864
i UPS'en.
Slut ikke et kredsløb til indgangskontakterne, medmindre det kan bekræftes, at det er et Class 2/SELV-kredsløb.
Indgangskontakterne understøtter 24 VDC 10 mA. Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V reference.
Navn Beskrivelse Lokation IN _1 (indgangskontakt 1) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 1-2 IN _2 (indgangskontakt 2) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 3-4 IN _3 (indgangskontakt 3) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 5-6 IN _4 (indgangskontakt 4) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 7-8 Udgangsrelæerne understøtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kredsløb skal afsikres med hurtigreagerende sikringer på maksimalt 1 A.
Navn Beskrivelse Lokation OUT _1 (udgangsrelæ 1) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 1-3 OUT _2 (udgangsrelæ 2) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 4-6 OUT _3 (udgangsrelæ 3) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 7-9 OUT _4 (udgangsrelæ 4) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 10-12 - Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra tilbehørsprodukterne til kort 640-4843 i UPS'en. Følg instruktionerne i manualerne til tilbehørsprodukterne.
FORSIGTIG