Vægt og mål for UPS'en
| UPS-klassifikation | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW UPS 400 V med tre batteristrenge* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
| 30-50 kW UPS 400 V med tre batteristrenge* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
| 60 kW UPS 400 V med tre batteristrenge | 665 |
1970 |
550 |
847 |
| 80-100 kW UPS 400 V med tre batteristrenge |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 20 kW UPS 480 V med tre batteristrenge* |
650 |
1970 |
550 |
847 |
| 30-50 kW UPS 480 V med tre batteristrenge* |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 60 kW UPS 480 V med tre batteristrenge |
665 |
1970 |
550 |
847 |
| 80-100 kW UPS 480 V med tre batteristrenge |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 10 kW UPS 208 V med tre batteristrenge* |
650 |
1970 |
550 |
847 |
| 15-25 kW UPS 208 V med tre batteristrenge* |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 30 kW UPS 208 V med tre batteristrenge |
665 |
1970 |
550 |
847 |
| 40-50 kW UPS 208 V med tre batteristrenge |
680 |
1970 |
550 |
847 |