Présentation des kits d'installation
Kit d'installation GVSOPT012
Ce kit d'installation est destiné à une ASI pour batteries externes.
| Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
|---|---|---|
| Câbles d'alimentation
interne
0W12927
|
Raccordez les câbles d'alimentation entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance dans les systèmes sans boîtier de câblage.. | 11![]() |
Kit d'installation GVSOPT013
Ce kit d'installation est destiné à une ASI avec batteries internes.
| Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
|---|---|---|
| 0W49557 Câbles d'entrée de l'ASI et câbles de sortie de l'ASI | Installation d'un boîtier de câblage et branchement des câbles d'alimentation entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance. | 1![]() |
| Boîtier
de câblage
0M-101299
|
1![]() |
|
| Vis M6 x 16 mm
avec rondelle
803-0686A
|
8![]() |
Kit sismique GVSOPT008 en option
| Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
|---|---|---|
| Ancrage
arrière
870–97973
|
Installation de l'ancrage sismique (en option) et Dernières étapes d'installation. | 1 ![]() |
| Support
d'ancrage avant
870–97975
|
1![]() |
|
| Support
d'ancrage arrière
870–97974
|
1![]() |
|
| Vis Torx hexagonale
M8x20 mm avec rondelle
803–8590
|
14![]() |