990-91582-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans l'armoire de transformateur d'entrée dans un système à alimentation secteur simple

NOTE: Acheminez les câbles d'entrée, les câbles de charge et les câbles CC séparément pour éviter les perturbations CEM.
NOTE: Acheminez les câbles d'alimentation devant le support horizontal situé en haut ou en bas de l'armoire du transformateur d'entrée afin de garantir une séparation correcte du transformateur.
  1. Acheminez le conducteur de mise à la terre de l'équipement par le haut ou le bas de l'armoire du transformateur d'entrée. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement au jeu de barres de mise à la terre dans l'armoire du transformateur d'entrée.
  2. Acheminez les câbles d'entrée par le haut ou le bas de l'armoire du transformateur d'entrée et connectez les câbles d'entrée (L1, L2, L3, N) aux jeux de barres d'entrée de 600 V dans l'armoire du transformateur d'entrée.

    Vue avant de l'armoire du transformateur d'entrée et de l'ASI : entrée des câbles par le haut

    Vue avant de l'armoire du transformateur d'entrée et de l'ASI : entrée des câbles par le bas

  3. Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI fournis (L1, L2, L3, N) aux jeux de barres d'entrée de l'ASI dans l'armoire du transformateur d'entrée.
  4. Acheminez les câbles d'entrée de l'ASI à travers l'ouverture d'entrée de câble du côté gauche de l'armoire du transformateur d'entrée et dans l'ASI.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour l'entrée de câble supérieure : Acheminez les câbles de sortie et CC par le haut de l'armoire du transformateur d'entrée et à travers l'ouverture d'entrée de câble du côté gauche de l'armoire du transformateur d'entrée et dans l'ASI.
    • Pour l'entrée de câble inférieure : Acheminez les câbles de sortie et les câbles CC via la partie inférieure de l'ASI.
  6. Fixez les câbles d'alimentation au support horizontal situé en haut ou en bas de l'armoire du transformateur d'entrée avec les attaches.
  7. Suivez les instructions du guide d'installation pour raccorder les câbles d'entrée de l'ASI, les câbles CC et les câbles de sortie dans l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?