990-5850N-006

Especificaciones para SAI de 1000 kW con armario de E/S de 1250 kW

  Tensión (V) 380 400 415 440 480
Entrada Conexiones IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Rango de tensión de entrada (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A)

1633

1549

1492

1397

1291

Corriente de entrada máxima (A)*

1842

1770

1704

1595

1514

Limitación de corriente de entrada (A) 1780 1664 1520
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 100 kA RMS
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga
Factor de potencia de entrada 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga
Protección Contactores
Rampa de corriente de entrada Adaptable de 1 a 300 segundos
Derivación Conexiones IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G
Rango de tensión de derivación (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencia (Hz) Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3.
Corriente de derivación nominal (A)

1627

1545

1489

1405

1284

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 100 kA Icw
Tiristor I²t (kA*s²) 9680 9165
Disparo del interruptor magnético BF2 39 kA
Protección 1250 kW de E/S con dispositivo de desconexión de retroalimentación BF2 instalado de fábrica: Interruptor en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
1250 kW de E/S con GVXOPT001: Interruptor en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
Salida Conexiones IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE
UL: L1, L2, L3, G, GEC* o L1, L2, L3, N, G
Capacidad de sobrecarga Funcionamiento normal: 150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos
Funcionamiento con batería: 128 % por 10 segundos, 115 % por 1 minuto
Funcionamiento en derivación: 110 %* continua, 1000 % durante 60 milisegundos
Tolerancia de tensión de salida Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 %
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 1519 1443 1391 1312 1203
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito* 100 kA RMS
Capacidad de cortocircuito de salida del inversor Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) Conversión doble: VFI-SS-111
Factor de cresta de carga Hasta 3 (THDU < 5 %)
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,5 atrasado, sin reducción
Batería (VRLA) Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga
Potencia máxima de carga (kW) 120 a 100 % de carga; 350 a <80 % de carga 150 a 100 % de carga; 400 a <80 % de carga
Tensión nominal de batería (VDC) 480
Tensión de flotación nominal (VDC) 546
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 384
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VDC) 420
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 2179
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 2724
Clasificación máxima de cortocircuito 50 kA
Tiempo máximo de autonomía de batería Ilimitado
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C
Corriente de rizado < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Protección contra descarga profunda
Recarga según la temperatura de batería
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?