990-5850N-023

Spesifikasjoner for 1000 kW UPS med et 1250 kW I/U-kabinett

  Spenning (V) 380 400 415 440 480
Inngang Tilkoplinger IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Inngangsspenningsintervall (V)* 340–456 340–480 353–498 374–528 408–576
Frekvens (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A)

1633

1549

1492

1397

1291

Maksimal inngangsstrøm (A)*

1842

1770

1704

1595

1514

Inngangstrømsbegrensning (A) 1780 1664 1520
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer.
Maksimal kortslutningsgrad 100 kA RMS
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last
Inngangseffektfaktor 0,99 ved > 40 % last, 0,98 ved > 20 % last, 0,97 ved > 10 % last
Beskyttelse Kontaktorer
Ramp-in Adaptiv 1–300 sekunder
Bypass Tilkoplinger IEC: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G
Bypasspenningsintervall (V) 342–418 360–440 374–457 396–484 432–528
Frekvens (Hz) 50 eller 60
Frekvensintervall (Hz) Programmerbart: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3
Nominell bypasstrøm (A)

1627

1545

1489

1405

1284

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer.
Maksimal kortslutningsgrad 100 kA Icw
Tyristor I²t (kA*s²) 9680 9165
BF2 magnetisk utløser 39 kA
Beskyttelse 1250 kW I/U med forhåndsinstallert frakoplingsenhet for tilbakemating BF2: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern
1250 kW I/U med GVXOPT001 installert: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern
Utgang Tilkoplinger IEC: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE
UL: L1, L2, L3, G, GEC* eller L1, L2, L3, N, G
Overbelastningskapasitet Normal drift: 150 % i 1 minutt, 125 % i 10 minutter
Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minutt
Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder
Toleranse for utgangsspenning Balansert last: ± 1 %, Ubalansert last: ± 3 %
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 ms, ± 1 % etter 50 ms
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 1519 1443 1391 1312 1203
Minimum kortslutningsgrad* Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer.
Maksimal kortslutningsgrad* 100 kA RMS
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 2 % ved 100 % lineær last, < 3 % ved 100 % ikke-lineær last
Utgangsfrekvens (Hz) 50/60 (synkronisert til bypass), 50/60 Hz ±0,1 % (frittløpende)
Stigehastighet (Hz/sek) Programmerbart: 0,25, 0.5, 1, 2, 4, 6
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) Dobbel konvertering: VFI-SS-111
Amplitudefaktor for last Opptil 3 (THDU < 5 %)
Lasteffektfaktor 0,7 kapasitiv til 0,5 induktiv uten effektreduksjon
Batteri (VRLA) Ladeeffekt i % av utgangseffekt 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last
Maksimum ladeeffekt (kW) 120 ved 100 % last,350 ved < 80 % last 150 ved 100 % last, 400 ved <80 % last
Nominell batterispenning (VDC) 480
Nominell flytespenning (VDC) 546
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 384
Spenning på slutten av utladning (ingen last) (VDC) S420
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) 2179
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) 2724
Maksimal kortslutningsgrad 50 kA
Maksimum batteribackuptid Ubegrenset
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV per °C for T ≥ 25 °C, 0 mV per °C for T < 25 °C
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters backuptid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Dyputladningsbeskyttelse Ja
Oppladning i henhold til batteritemperatur Ja
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?