990-5850M-023

Spesifikasjoner for 1250 kW UPS

  Spenning (V) 380 400 415 440 480
Inngang Tilkoplinger IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Inngangsspenningsintervall (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frekvens (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A)

2041

1937

1865

1750

1615

Maksimal inngangsstrøm (A)*

2303

2212

2130

1999

1893

Inngangstrømsbegrensning (A) 2225 2080 1900
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer.
Maksimal kortslutningsgrad 100 kA RMS
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last
Inngangseffektfaktor 0,99 ved > 40 % last, 0,98 ved > 20 % last, 0,97 ved > 10 % last
Beskyttelse Kontaktorer
Ramp-in Adaptiv 1–300 sekunder
Bypass Tilkoplinger IEC 1250 kW I/U og 1500 kW I/U: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE *
UL 1250 kW I/U: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW I/U*: L1, L2, L3, G
Bypasspenningsintervall (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frekvens (Hz) 50 eller 60
Frekvensintervall (Hz) Programmerbart: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3
Nominell bypasstrøm (A)

2033

1931

1862

1756

1605

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer.
Maksimal kortslutningsgrad 1250 kW I/U: 100 kA Icw
1500 kW I/U: 100 kA RMS (kondisjonert av den interne maksimalavbryteren med en magnetisk tripputløser som har en toppverdi på 90 kA)
Tyristor I²t (kA*s²) 1250 kW I/U: 9680
1500 kW I/U: 16245
1250 kW I/U: 9165
1500 kW I/U: 16245
BF2 magnetisk utløser 1250 kW I/U: 39 kA
1500 kW I/U: 39 kA
Beskyttelse 1250 kW I/U med forhåndsinstallert tilbakematingsbryter BF2: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern
1250 kW I/U med GVXOPT001 installert: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern
1500 kW I/U med forhåndsinstallert tilbakematingsbryter BF2: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern
Utgang Tilkoplinger IEC 1250 kW I/U og 1500 kW I/U: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE
UL 1250 kw I/U: L1, L2, L3, G, GEC* or L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW I/U*: L1, L2, L3, G, GEC*
Overbelastningskapasitet Normal drift: 150 % i 1 minutt, 125 % i 10 minutter
Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minutt
Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder for systemer med et 1250 kW I/U-kabinett, og 1000 % i 100 millisekunder for systemer med 1500 kW I/U-kabinett
Toleranse for utgangsspenning Balansert last: ± 1 %, Ikke-balansert last: ±3 %
Respons på dynamisk last ±5 % etter 2 ms, ±1 % etter 50 ms
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 1899 1804 1739 1640 1504
Minimum kortslutningsgrad* Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer.
Maksimal kortslutningsgrad* 100 kA RMS
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 2 % ved 100 % lineær last, < 3 % ved 100 % ikke-lineær last
Utgangsfrekvens (Hz) 50/60 (synkronisert til bypass), 50/60 Hz ±0,1 % (friløpssystem)
Stigehastighet (Hz/sek) Programmerbart: 0,25, 0.5, 1, 2, 4, 6
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) Dobbel konvertering: VFI-SS-111
Amplitudefaktor for last Opptil 3 (THDU < 5 %)
Lasteffektfaktor 0,7 kapasitiv til 0,5 induktiv uten effektreduksjon
Batteri (VRLA) Ladeeffekt i % av utgangseffekt 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last
Maksimum ladeeffekt (kW) 150 ved 100 % last, 437 ved <80 % last 187,5 ved 100 % last, 500 ved <80 % last
Nominell batterispenning (VDC) 480
Nominell flytespenning (VDC) 546
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 384
Spenning på slutten av utladning (ingen last) (VDC) 420
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) 2724
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) 3405
Maksimal kortslutningsgrad 50 kA
Maksimal batteribackuptid 1 stunde
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV per °C for T ≥ 25 °C, 0 mV per °C for T < 25 °C
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters backuptid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Dyputladningsbeskyttelse Ja
Oppladning i henhold til batteritemperatur Ja
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?