Specificaties voor 1250 kW UPS met 1500 kW I/O-behuizing
| Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingang | Aansluitingen | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Ingangsspanningsbereik (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frequentie (Hz) | 40-70 | |||||
| Nominale ingangsstroom (A) |
2041 |
1937 |
1865 |
1750 |
1615 |
|
| Maximale ingangsstroom (A)* |
2303 |
2212 |
2130 |
1999 |
1893 |
|
| Begrenzing ingangsstroom (A) | 2225 | 2080 | 1900 | |||
| Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details. | |||||
| Maximaal kortsluitvermogen | 100 kA RMS | |||||
| Totale harmonische vervorming (THDI) | < 3% bij 100% belasting, < 4% bij 50% belasting, < 9% bij 25% belasting | |||||
| Vermogensfactor ingang | 0,99 bij > 40% belasting, 0,98 bij > 20% belasting, 0,97 bij > 10% belasting | |||||
| Bescherming | Afsluitrelais | |||||
| Overdrachttijd | Aanpasbaar 1-300 seconden | |||||
| Bypass | Aansluitingen | IEC: L1, L2, L3,
N, PE of L1, L2, L3, PE * UL*: L1, L2, L3, G |
||||
| Bypass-spanningsbereik (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frequentie (Hz) | 50 of 60 | |||||
| Frequentiebereik (Hz) | Programmeerbaar: ± 0,1, ± 3, ± 10. Standaardinstelling is ± 3 | |||||
| Nominale bypass-stroom (A) |
2033 |
1931 |
1862 |
1756 |
1605 |
|
| Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details. | |||||
| Maximaal kortsluitvermogen | 100 kA RMS (afgestemd
door een interne schakelaar met een magnetische piekuitschakeling
van 90 kA) |
|||||
| Thyristor I²t (kA*s²) | 16245 | 16245 | ||||
| BF2 magnetische uitschakeling | 39 kA | |||||
| Bescherming | Schakelaar met automatische uitschakeling voor terugvoedingsbeveiliging | |||||
| Uitgang | Aansluitingen | IEC: L1, L2, L3,
N, PE of L1, L2, L3, PE UL*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Capaciteit overbelasting | Normaal bedrijf:
150% voor 1 minuut, 125% voor 10 minuten Batterijbedrijf: 128% voor 10 seconden, 115% voor 1 minuut Bypassbedrijf: 110%* continu, 1000% voor 100 milliseconden |
|||||
| Tolerantie uitgangsspanning | Gebalanceerde belasting: ± 1%, niet-gebalanceerde belasting: ± 3% | |||||
| Respons dynamische belasting | ±5% na 2 ms, ±1% na 50 ms | |||||
| Uitgangsvermogensfactor | 1 | |||||
| Nominale uitgangsstroom (A) | 1899 | 1804 | 1739 | 1640 | 1504 | |
| Minimaal kortsluitvermogen* | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details. | |||||
| Maximaal kortsluitvermogen* | 100 kA RMS | |||||
| Kortsluitcapaciteiten van uitgang van omvormer | Varieert met de tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (bypass niet beschikbaar). | |||||
| Totale harmonische vervorming (THDU) | < 2% bij 100% lineaire belasting, < 3% bij 100% niet-lineaire belasting | |||||
| Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 (gesynchroniseerd met bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (free-running) | |||||
| Frequentieverandering (Hz/s) | Programmeerbaar: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3) | Dubbele conversie: VFI-SS-111 | |||||
| Piekfactor belasting | Tot en met 3 (THDU < 5%) | |||||
| Vermogensfactor belasting | 0,7 voorijlend tot 0,5 naijlend zonder reductie | |||||
| Batterij (VRLA) | Laadvermogen in % van uitgangsvermogen | 35% bij ≤ 80% belasting, 12% bij 100% belasting | 40% bij ≤ 80% belasting, 15% bij 100% belasting | |||
| Maximaal laadvermogen (kW) | 150 bij 100% belasting, 437 bij < 80% belasting | 187,5 bij 100% belasting, 500 bij < 80% belasting | ||||
| Nominale batterijspanning (VDC) | 480 | |||||
| Nominale laadspanning (VDC) | 546 | |||||
| Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 384 | |||||
| Einde ontladingsspanning (geen belasting) (VDC) | 420 | |||||
| Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) | 2724 | |||||
| Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) | 3405 | |||||
| Maximaal kortsluitvermogen | 50 kA | |||||
| Maximale autonomietijd van batterij | 1 uur | |||||
| Temperatuurcompensatie (per cel) | -3,3 mV per °C voor T ≥ 25 °C, 0 mV per °C voor T < 25 °C | |||||
| Rimpelstroom | < 5% C20 (5 minuten autonomietijd) | |||||
| Batterijtest | Handmatig/automatisch (selecteerbaar) | |||||
| Bescherming tegen diepe ontlading | Ja | |||||
| Opladen volgens batterijtemperatuur | Ja | |||||