Specificaties voor 1500 kW UPS
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Aansluitingen | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
Ingangsspanningsbereik (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Frequentie (Hz) | 40-70 | |||||
Nominale ingangsstroom (A) |
2449 |
2325 |
2238 |
2100 |
1937 |
|
Maximale ingangsstroom (A)* |
2763 |
2654 |
2555 |
2398 |
2271 |
|
Begrenzing ingangsstroom (A) |
2670 |
2496 |
2280 | |||
Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details. | |||||
Maximaal kortsluitvermogen | 100 kA RMS | |||||
Totale harmonische vervorming (THDI) | < 3% bij 100% belasting, < 4% bij 50% belasting, < 9% bij 25% belasting | |||||
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij > 40% belasting, 0,98 bij > 20% belasting, 0,97 bij > 10% belasting | |||||
Bescherming | Afsluitrelais | |||||
Overdrachttijd | Aanpasbaar 1-300 seconden | |||||
Bypass | Aansluitingen | IEC 1250 kW I/O
en 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE of L1, L2, L3, PE * UL 1250 kW I/O: L1, L2, L3, G of L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O*: L1, L2, L3, G |
||||
Bypass-spanningsbereik (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Frequentie (Hz) | 50 of 60 | |||||
Frequentiebereik (Hz) | Programmeerbaar: ± 0,1, ± 3, ± 10. Standaardinstelling is ± 3 | |||||
Nominale bypass-stroom (A) |
2440 |
2318 |
2234 |
2107 |
1926 |
|
Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details. | |||||
Maximaal kortsluitvermogen | 1250 kW I/O: 100
kA Icw 1500 kW I/O: 100 kA RMS (afgestemd door een interne schakelaar met een magnetische piekuitschakeling van 90 kA) |
|||||
Thyristor I²t (kA*s²) | 16245 (1500 kW I/O) | |||||
BF2 magnetische uitschakeling | 1250 kW I/O: 39
kA 1500 kW I/O: 39 kA |
|||||
Bescherming | 1250 kW I/O met
terugvoedingsschakelaar BF2 vooraf geïnstalleerd: Schakelaar
met automatische uitschakeling voor terugvoedingsbeveiliging 1250 kW I/O met GVXOPT001 geïnstalleerd: Schakelaar met automatische uitschakeling voor terugvoedingsbeveiliging 1500 kW I/O met terugvoedingsschakelaar BF2 vooraf geïnstalleerd: Schakelaar met automatische uitschakeling voor terugvoedingsbeveiliging |
|||||
Uitgang | Aansluitingen | IEC 1250 kW I/O
en 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE of L1, L2, L3, PE UL 1250 kw I/O: L1, L2, L3, G, GEC* of L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Capaciteit overbelasting |
150% gedurende 1 minuut, 125% gedurende 10 minuten (normaal bedrijf) |
|||||
Tolerantie uitgangsspanning | Gebalanceerde belasting: ± 1%, niet-gebalanceerde belasting: ± 3% | |||||
Respons dynamische belasting | ±5% na 2 ms, ±1% na 50 ms | |||||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | |||||
Nominale uitgangsstroom (A) | 2279 | 2165 | 2087 | 1968 | 1804 | |
Minimaal kortsluitvermogen* | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details. | |||||
Maximaal kortsluitvermogen* | 100 kA RMS | |||||
Kortsluitcapaciteiten van uitgang van omvormer | Varieert met de tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (bypass niet beschikbaar). | |||||
Totale harmonische vervorming (THDU) | < 2% bij 100% lineaire belasting, < 3% bij 100% niet-lineaire belasting | |||||
Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 (gesynchroniseerd met bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (free-running) | |||||
Frequentieverandering (Hz/s) | Programmeerbaar: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | |||||
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3) | Dubbele conversie: VFI-SS-111 | |||||
Piekfactor belasting | Tot en met 3 (THDU < 5%) | |||||
Vermogensfactor belasting | 0,7 voorijlend tot 0,5 naijlend zonder reductie | |||||
Batterij (VRLA) | Laadvermogen in % van uitgangsvermogen | 35% bij ≤ 80% belasting, 12% bij 100% belasting | 40% bij ≤ 80% belasting, 15% bij 100% belasting | |||
Maximaal laadvermogen (kW) |
525 bij < 80% belasting, 180 bij 100% belasting, |
600 bij < 80% belasting, 225 bij 100% belasting | ||||
Nominale batterijspanning (VDC) | 480 | |||||
Nominale laadspanning (VDC) | 546 | |||||
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 384 | |||||
Einde ontladingsspanning (geen belasting) (VDC) |
420 | |||||
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) | 3269 | |||||
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) | 4086 | |||||
Maximaal kortsluitvermogen | 50 kA | |||||
Maximale autonomietijd van batterij |
1 uur |
|||||
Temperatuurcompensatie (per cel) | -3,3 mV per °C voor T ≥ 25 °C, 0 mV per °C voor T < 25 °C | |||||
Rimpelstroom | < 5% C20 (5 minuten autonomietijd) | |||||
Batterijtest | Handmatig/automatisch (selecteerbaar) | |||||
Bescherming tegen diepe ontlading | Ja | |||||
Opladen volgens batterijtemperatuur | Ja |