990–9860C–012

Tailles de disjoncteurs et de câbles recommandées

ATTENTION
risque d'incendie
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez uniquement à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 1 200 A conformément au National Electrical Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.
NOTE: Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 du National Electrical Code 2014 (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (THHN) pour terminaison à 75 °C ;

  • Maximum de trois conducteurs de courant dans chaque conduit

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ;

  • Disjoncteurs à 100 %

Si la température ambiante de la pièce excède 30 °C, utilisez des conducteurs parallèles de taille supérieure ou supplémentaires conformément aux facteurs de correction de la norme NEC. La section du conducteur ne doit pas excéder 600 kcmil.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

625 kW

750 kW

 

OCPD maximum (A)

Conducteurs par phase (kcmil)

Conducteur de mise à la terre de l'équipement*

OCPD maximum (A)

Conducteurs par phase (kcmil)

Conducteur de mise à la terre de l'équipement*

Entrée

1 000*

3x400

2/0 AWG

1 200*

3x600

3/0 AWG

Bypass

800*

2x600 (3x300)

1/0 AWG

1 000*

3x400

3/0 AWG

Sortie

800*

2x600 (3x300)

1/0 AWG

1 000*

3x400

3/0 AWG

Batterie

2 000*

5x500

250 kcmil

2 000*

5x600

250 kcmil

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?