990–9860C–006

Dimensiones de cables y disyuntores recomendados

ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Solo debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de circuito secundario de 1200 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: La protección contra sobreintensidad la deben suministrar terceras partes.
NOTA: Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables (NEC, ANSI/NFPA 70).

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 de NEC 2014, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (THHN) para terminación a 75 °C

  • No puede haber más de tres conductores portadores de corriente en cada conducto

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Disyuntores dimensionados al 100 %

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, utilice conductores paralelos adicionales o de mayores dimensiones de conformidad con los factores de corrección de la norma NEC. El tamaño máximo de conductor permitido es 600 kcmil.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

625 kW

750 kW

 

OCPD máximo (A)

Conductores por fase (kcmil)

Conductor de toma de tierra del equipo*

OCPD máximo (A)

Conductores por fase (kcmil)

Conductor de toma de tierra del equipo*

Entrada

1000*

3x400

2/0 AWG

1200*

3x600

3/0 AWG

Derivación

800*

2x600 (3x300)

1/0 AWG

1000*

3x400

3/0 AWG

Salida

800*

2x600 (3x300)

1/0 AWG

1000*

3x400

3/0 AWG

Batería

2000*

5x500

250 kcmil

2000*

5x600

250 kcmil

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?