990–9860C–024

Disjuntores e dimensões de cabos recomendados

CUIDADO
risco de incêndio
  • Conecte apenas a um circuito com as especificações abaixo.
  • Conecte apenas a um circuito com uma proteção máxima de 1200 A de sobrecorrente de circuito derivado de acordo com o National Electrical Code, ANSI/NFPA70, e com o Canadian Electrical Code, Parte I, C22.1.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros.
NOTA: Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

As dimensões dos cabos neste manual estão fundamentadas na Tabela 310.15 do National Electrical Code 2014 (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores 90 °C (THHN) para terminação 75 °C

  • Não mais do que três condutores transportadores de corrente em cada conduíte

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Disjuntores com classificação de 100%

Se a temperatura ambiente for superior a 30 °C, use condutores paralelos maiores ou adicionais de acordo com os fatores de correção do NEC. O tamanho máximo de condutor permitido é de 600 kcmil.

Os condutores de aterramento de equipamento (EGC) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

625 kW

750 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores per Fase (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento*

OCPD máximo (A)

Condutores per Fase (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento*

Entrada

1000*

3x400

2/0 AWG

1200*

3x600

3/0 AWG

Bypass

800*

2x600 (3x300)

1/0 AWG

1000*

3x400

3/0 AWG

Saída

800*

2x600 (3x300)

1/0 AWG

1000*

3x400

3/0 AWG

Bateria

2000*

5x500

250 kcmil

2000*

5x600

250 kcmil

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?