Especificaciones para SAI de 1000 kW
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
Rango de tensión de entrada (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||||
Corriente de entrada nominal (A) |
1633 |
1549 |
1492 |
1397 |
1291 |
|
Corriente de entrada máxima (A)* |
1842 |
1770 |
1704 |
1595 |
1514 |
|
Limitación de corriente de entrada (A) | 1780 | 1664 | 1520 | |||
Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC. | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito | 100 kA RMS | |||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga | |||||
Factor de potencia de entrada | 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga | |||||
Protección | Contactores | |||||
Rampa de corriente de entrada | Adaptable de 1 a 300 segundos | |||||
Derivación | Conexiones | IEC 1250 kW
de E/S y 1500 kW de E/S: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3,
PE * UL 1250 kW E/S: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW E/S*: L1, L2, L3, G |
||||
Rango de tensión de derivación (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||
Rango de frecuencia (Hz) | Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3. | |||||
Corriente de derivación nominal (A) |
1627 |
1545 |
1489 |
1405 |
1284 |
|
Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC. | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito | 1250 kW de
E/S: 100 kA Icw 1500 kW de E/S: 100 kA RMS (condicionada por un seccionador de caja moldeada interno con 90 kA y disparo magnético) |
|||||
Tiristor I²t (kA*s²) | 1250 kW de
E/S: 9680 1500 kW de E/S: 16245 |
1250 kW de
E/S: 9165 1500 kW de E/S: 16245 |
||||
Disparo del interruptor magnético BF2 | 1250 kW de
E/S: 39 kA 1500 kW de E/S: 39 kA |
|||||
Protección | 1250 kW de
E/S con protección de retroalimentación preinstalada BF2:
Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación 1250 kW de E/S con GVXOPT001: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación 1500 kW de E/S con protección de retroalimentación preinstalada BF2: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación |
|||||
Salida | Conexiones | IEC 1250 kW
de E/S y 1500 kW de E/S: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3,
PE UL 1250 kW de E/S: L1, L2, L3, G, GEC* o L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW E/S*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos Funcionamiento con batería: 128 % por 10 segundos, 115 % por 1 minuto Funcionamiento en derivación: 110 %* continua, 1000 % durante 60 milisegundos para sistemas con armario de E/S de 1250 kW y 1000 % por 100 milisegundos para sistemas con armario de E/S de 1500 kW |
|||||
Tolerancia de tensión de salida | Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 % | |||||
Respuesta de carga dinámica | ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms | |||||
Factor de potencia de salida | 1 | |||||
Corriente de salida nominal (A) | 1519 | 1443 | 1391 | 1312 | 1203 | |
Clasificación mínima de cortocircuito* | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC. | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito* | 100 kA RMS | |||||
Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor | Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | |||||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal | |||||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) | |||||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | |||||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | Conversión doble: VFI-SS-111 | |||||
Factor de cresta de carga | Hasta 3 (THDU < 5 %) | |||||
Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,5 retrasado, sin reducción | |||||
Batería (VRLA) | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga | 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga | |||
Máxima potencia de carga (kW) | 120 a 100 % de carga; 350 a <80 % de carga | 150 a 100 % de carga; 400 a <80 % de carga | ||||
Tensión nominal de batería (VDC) | 480 | |||||
Tensión de flotación nominal (VDC) | 546 | |||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 | |||||
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) | 420 | |||||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 2179 | |||||
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 2724 | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito | 50 kA | |||||
Tiempo máximo de autonomía de batería | Ilimitado | |||||
Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C | |||||
Corriente de rizado | < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía) | |||||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||||
Protección contra la descarga profunda | Sí | |||||
Recarga según la temperatura de la batería | Sí |