990-6264G-006

Kits de instalación suministrados con el armario de alimentación

Kit de instalación 0H-9102

NOTA: Los componentes del kit de instalación se incluyen en el embalaje del armario de alimentación.
Componente Se utiliza para Número de unidades
Soporte de anclaje posterior para armario de alimentación 0M-818242 Montaje de los soportes de anclaje traseros

1

Tornillo torx hexagonal M8 x 20 mm con arandela
803–8590

2

Soporte de anclaje frontal para armario de alimentación 0M-816684 Montaje de los soportes de anclaje frontales

1

Soporte de acoplamiento superior largo 0M-821220 Ubicación de los armarios

1

Tornillo torx M6 x 16 mm con arandela
803–0686

15

Tuerca M10 con arandela
803–1005

24

Tornillo torx hexagonal M10 x 35 mm con arandela
803–8587

12

Cuñas de nivelación de 1 mm
870-98678

10

Barra colectora de interconexión a tierra 880-99027 Guárdelo para el técnico de mantenimiento. El técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante el servicio de ensamblaje.

1

Tuerca M8 con arandela
803-8007

4

Tornillo tor hexagonal M8 x 35 mm con arandela
803-8588

4

Barra colectora de interconexión 880-10146 y 880-9720 entre armarios de alimentación (neutro)

1

Barra colectora de interconexión 0M-140035 entre armarios de alimentación (batería +)

1

Barra colectora de interconexión 0M-97886 entre armarios de alimentación (salida)

3

Barra colectora de interconexión 0M-819336 entre armarios de alimentación (batería -)

1

Barra colectora de interconexión 0M-97885 entre armarios de alimentación (entrada)

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?