Description de la colonne des registres
|
Adresse |
Adresse de registre 16 bits en format hexadécimal. L’adresse est la donné utilisé dans la trame Modbus |
|
Registre |
Numéro de registre 16 bits en format décimal (registre = adresse + 1) |
|
Action |
R = registre en lecture seule W = registre en écriture seule RW = registre en lecture et écriture RWC = lecture dans le registre, écriture par le registre Command |
|
Dimensions |
Taille des données en nombre de registres |
|
Type |
Type de données |
|
Units |
Unité de la valeur du registre |
|
Description |
Informations concernant le registre, la plage et les valeurs applicables |
Les types de données de la liste des registres Modbus sont les suivants :
| Type | Description | Plage |
|---|---|---|
|
UInt16 |
Entier non signé sur 16 bits |
0 à 65535 |
|
UInt32 |
Entier non signé sur 32 bits |
0 à 4294967295 |
|
Int64 |
Entier signé sur 64 bits |
-9223372036854775808 à +9223372036854775807 |
|
UTF8 |
Champ 8 bits |
Encodage de caractères multi-octets pour Unicode |
|
Virgule flottante 32 |
Valeur à virgule flottante simple précision IEEE 754-1985 |
–3.4E38 à +3.4E38 |
|
4Q FP PF |
Facteur de puissance à virgule flottante quatre quadrants |
-2 à +2 |
|
Binaire |
— |
— |