Spécifications de l’appareil
Pour le raccordement (calibre, longueur de dénudée et terminaison, outillage, couple), reportez-vous à la fiche d’installation de l’appareil.
Caractéristiques mécaniques
| Classe de protection IP (CEI 60529-1) | Afficheur en face avant: IP51 |
| Position de montage | Verticale |
| Type d’afficheur | Écran à 6 chiffres |
| Clavier | 1 touches |
| Voyants sur panneau avant | Voyant LED de flux d’énergie |
| Masse | ~0,08 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 17,5 × 117 × 63 mm max. |
Caractéristiques électriques
Précision des mesures
|
Énergie active |
A9MEM2050
A9MEM2055
|
Entrées de tension
| Tension nominale (U) | 230 V CA |
| Tension opérationnelle | 195 à 253 V CA |
| Capacités d’isolation |
Tension CA maximale : 4 KV pendant 1 minute Tension d’impulsion maximale : 6 KV pour une forme d’onde de 1,2 µs |
| Fréquence opérationnelle | A9MEM2050: 50/60 Hz ± 10 % |
| A9MEM2055: 50 Hz ± 10 % |
Entrées de courant
| Courant de base (Ib) | 5 A |
| Courant nominal maximal (Imax) | 45 A |
| Courant opérationnel | 0,4 % Ib – Imax |
| Résistance au courant maximal | 30 Imax pendant 0,01 s |
| Fréquence opérationnelle | A9MEM2050: 50/60 Hz ± 10 % |
| A9MEM2055: 50 Hz ± 10 % |
Consommation d’énergie
| Consommation d’énergie interne | ≤ 2 W/phase ; ≤ 10 VA/phase |
Caractéristiques d’impulsions
| Taux de clignotement de test (voyant rouge) | 10000 imp/kWh |
| Taux de sortie à impulsions | 10000/2000/1000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh |
| Largeur d’impulsion |
± 5625 W : 32 ms > 5625 W : 11,2 ms |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | –25 à +55 °C |
| Température de stockage | –30 à 70 °C |
| Humidité opérationnelle | ≤75 % |
| Humidité de stockage | ≤95% |
Sécurité
| Classe de protection | Boîtier isolé de classe de protection II |
Erreurs de base
|
0,05 Ib |
Cosφ = 1 ±1,5 % |
|
0,1 Ib |
Cosφ = 0,5 ret. ±1,5 % Cosφ = 0,8 av. ±1,5 % |
|
0,1 Ib – Imax |
Cosφ = 1 ±1% |
|
0,2 Ib – Imax |
Cosφ = 0,5 ret. ±1% Cosφ = 0,8 av. ±1% |
Communications RS-485
| Type de bus | RS-485 |
| Protocol | Modbus RTU avec CRC 16 bits |
| Vitesse de transmission | 1200, 2400, 4800 et 9600 (par défaut) |
| Plage d’adresses | 1-247, configurables par l’utilisateur |
| Charge maximale du bus | 60 appareils par bus |
| Plage | 1000 m |
Stockage des données
| Période de sauvegarde | Conservation des données pendant plus de 10 ans sans alimentation |