PHA6516400-04

Communication via sortie Modbus

Vous pouvez utiliser plusieurs logiciels et différentes méthodes pour afficher ou accéder aux données de l’appareil. L’éventail des solutions possibles va d’une simple interface de registres Modbus pour lire les valeurs stockées dans les registres de l’appareil à l’affichage d’informations intelligentes à partir de l’appareil par le biais d’un système de gestion de l’énergie. Le câble doit être relié aux bornes 23 et 24. L’adresse de communication par défaut de l’appareil est 01.

L’implémentation Modbus de base (standard) est utilisée, avec les paramètres suivants :

  • Vitesse de transmission 9600

  • 8 bits de données

  • Parité paire

  • 1 bit d’arrêt

Les autres valeurs de vitesse de transmission sélectionnables sont 4800, 2400 et 1200. La parité peut être réglée sur none (aucune) ou sur odd (impaire). Les paramètres de bits de données et de bits d’arrêt ne peuvent pas être modifiés.

NOTE:

Si vous connectez l’appareil par l’intermédiaire d’un convertisseur série (RS-485) à des fins de test, placez une résistance supplémentaire (120 Ω, 0,25 W) sur les bornes (23 et 24) côté appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?